概要
説明
The 74FCT621T is an octal transceiver with non-inverting open-drain bus compatible outputs in both send and receive directions. The B bus outputs are capable of sinking 64mA, providing very good capacitive drive characteristics. The 74FCT621A is designed for asynchronous two-way communication between data buses. The device operates at -40 °C to +85 °C.
特長
- Standard and A speeds
- Low input and output leakage ≤1µA (max.)
- CMOS power levels
- True TTL input and output compatibility: VOH = 3.3V (typ.); VOL = 0.3V (typ.)
- Meets or exceeds JEDEC standard 18 specifications
- Power off disable outputs permit "live insertion"
- Available in a 20-pin SOIC package
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。