概要
説明
The HD74HC540 is an inverting buffer and the HD74HC541 is a non-inverting buffer. The 3-state control gate operates as a two-input NOR such that if either G1 or G2 are high, all eight outputs are in the high-impedance state.
特長
- High-Speed Operation: tpd = 11.5 ns typ (CL = 50 pF)
- High Output Current: Fanout of 15 LSTTL Loads
- Wide Operating Voltage: VCC = 2 to 6 V
- Low Input Current: 1 µA max
- Low Quiescent Supply Current: ICC (static) = 4 µA max (Ta = 25°C)
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。