メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Starter Kit for M16C/62Pは、M16C/62Pマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

付属のE8aエミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。Renesas Starter Kit for M16C/62Pは、E8aエミュレータまたはRS232シリアル(RS232シリアル用のコネクタとケーブルは付属していません。 )を経由してホストPCと接続します。Renesas Starter Kit for M16C/62Pの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を評価できるようにすることです。

特長

  • 製品構成
  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E8a エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
  • ドキュメント :ユーザーズマニュアル等
  • 統合開発環境 :High-performance Embedded Workshop
  • Cコンパイラ :M3T-NC30WA 無償評価版
  • デバッガ :E8a エミュレータデバッガ
  • フラッシュメモリプログラマ :Flash Development Toolkit 無償評価版
  • 無償評価版は、試用期限、機能、性能およびサービスにおいて製品版と異なる場合があります。 また、技術サポートはありません。詳細はこちら(評価版ソフトウェアツール)

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 146 KB
アプリケーションノート PDF 62 KB 简体中文
クイックスタートガイド PDF 423 KB
マニュアル-開発ツール PDF 367 KB
マニュアル-開発ツール PDF 127 KB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

サンプルコード