概要
説明
Renesas Promotional Board for R8C/M12Aは、R8C/M12Aマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ボードです。
CPUボードに搭載されたE8a回路によって統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。
製品構成
- CPUボード(E8a回路搭載)
- ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
- USBケーブル
動作環境
- IBM PC/AT互換機(USBインタフェース要) *1
- Intel Pentium Ⅲ 600MHz以上 *3
- メモリ 128MB以上
- Microsoft Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista *2 (記載のOS以外は対応しておりません)
*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: MS, MS-DOS, Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。
*3: Pentiumは米国Intel Corporationの商標です。
特長
- CPUボード寸法は、52mm x 52mmです。
- [マイコン] R5F2M122ANSP
- [入力クロック] メイン: 20MHz
- [ポテンショメータ] 単回転タイプ, 10kΩ
- [LED] 電源用:(緑) x 1 / ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 1
- [スイッチ] リセットスイッチ x 1 / ユーザスイッチ x 1
- [ディップスイッチ] 4極 x 1
- [マイコンピンヘッダ] 2.54mmピッチ, 12ピン x 2
* マイコンピンヘッダは、製品に付属していません。
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
E8a R8C, M16C, H8S, H8, 740ファミリ用オンチップデバッギングエミュレータ。ルネサス製マイコンに対するフラッシュ書き込み用プラットホーム機能も搭載。 本製品はE8エミュレータの後継品です。
|
Emulator | ルネサス |
1 item
|