メインコンテンツに移動

概要

説明

本方案通过在 CPK-RA2L1开发板上运行 RT-Thread 实时操作系统,利用 QE for Capacitive Touch 插件实现触摸交互的可视化展示。QE for Cap-touch可以实现电容触摸按键的设定,并生成检测功能代码,解决方案将检测功能集成到RT-Thread操作系统中,并可以和低功耗组件进行适配,实现低功耗触摸设备的快速开发。

特長

  • 丰富的 RT-Thread 软件包可用
  • 低功耗组件的适配,在RA2 MCU上实现深度睡眠和唤醒
  • 软件开箱即用,可节约开发时间,加速产品上市
  • 具有传感器框架,方便扩展新的传感器

製品比較

アプリケーション

  • 智能家居
  • 智能楼宇
  • 智慧城市
  • 智能门禁

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
Solution Toolkit ルネサス
1件