概要
説明
3Dジェスチャリファレンスデザイン
ルネサス静電容量タッチキーソリューションを応用した空間上の手の位置を検出するリファレンスデザインです。センサから最大200mmの高さまでの手の位置を(x,y,z)の座標に変換します。また、正確かつ高速に変換出来るのでジェスチャ動作や簡単な図形認識による機器の操作を可能とします。
2Dジェスチャリファレンスデザイン
2Dジェスチャリファレンスデザインは、複数の静電容量近接センサを組み合わせて一定時間、電極の上に手をかざしたり、近づけたり、複数の電極をまたがる様な手の動きを検知し簡易的にジェスチャ操作を可能とします。
特長
- 高感度・高ノイズ耐性のルネサス静電容量タッチキーソリューションがベース
- センサから最大200mmの高さまで手の位置を認識
- 最大精度1 mm
- ノイズ、遮蔽物に強い
- 壁、ガラス、紙などの遮蔽物越しにセンシング可能
- イミュニティノイズ規格IEC61000 4-3 Level3 対応
- 様々な製品に応用可能
- 高性能、省電力の32bitマイコン+タッチIPが製品のシステムコントロール+3Dジェスチャ操作を実現
- 従来のタッチキーとの混在もOK(ジェスチャ+タッチボタン)
従来技術(赤外線、音波、カメラ等)の問題点を、ルネサス"非接触ユーザインタフェース・リファレンスデザイン"が解決!
画像
触れずに操作するユーザーインタフェースのご提案
画像
ハードウェア構成
画像
e-AI x 3Dジェスチャ認識
静電容量センサ上でAIに覚えさせたいジェスチャを実際に行うだけで、”誰の手でも”反応するジェスチャアプリケーションを、AIの専門スキル不要で開発できます。
e-AI×3Dジェスチャ認識>>
e-AI×3Dジェスチャ認識機能の使用例>>
リファレンスデザイン | アプリケーションノート | ガーバデータ |
---|---|---|
3D標準版 (160mm) RX231 | 3Dジェスチャ デモセット ハードウェア (標準版) Rev.1.00 (PDF | English, 日本語) | CTSU 3Dジェスチャリファレンデザイン標準版ガーバデータ (ZIP | English, 日本語) |
3D小型版 (80mm) RX130 | 3D ジェスチャ デモセット ハードウェア(小型版) Rev.1.00 (PDF | English, 日本語) | CTSU 3Dジェスチャリファレンスデザイン小型版・ガーバデータ (ZIP | English, 日本語) |
3Dスリム版(100mm) RX130 | 3D ジェスチャ デモセット ハードウェア (スリム版) Rev.1.00 (PDF | English, 日本語) | CTSU 3Dジェスチャリファレンスデザインスリム版・ガーバデータ (ZIP | English, 日本語) |
2Dジェスチャ(300*50mm) RX130 | 2D Gesture Solution Demo Set Hardware Rev.1.00 (PDF) | CTSU 2Dジェスチャリファレンスデザイン・ガーバデータ (ZIP | English, 日本語) |
3Dジェスチャ電極ボード | 3D ジェスチャ電極ボード ハードウェア Rev.1.00 (PDF | English, 日本語) | CTSU 3D Gesture Electrode Board Reference Design Gerber Data (ZIP) |
ソフトウェア構成
ファームウェア | ご提供内容 | コードサイズ |
---|---|---|
3D標準版(160mm) RX231 CTSU 3Dジェスチャデモセットサンプルソフトウェア (標準版)- Sample Code (ZIP | English, 日本語) |
ジェスチャ認識バイナリコード 座標検出ミドルウエア タッチAPI |
ROM: 34.2 KB RAM: 5.8 KB |
3D小型版 (80mm) RX130 CTSU 3Dジェスチャデモセットサンプルソフトウェア (小型版)- Sample Code (ZIP | English, 日本語) |
ジェスチャ認識バイナリコード 座標検出ミドルウエア タッチAPI |
ROM: 27.4 KB RAM: 4.8 KB |
3Dスリム版(100mm) RX130 CTSU 3Dジェスチャデモセットサンプルソフトウェア (スリム版)- Sample Code (ZIP | English, 日本語) |
ジェスチャ認識バイナリコード 座標検出ミドルウエア タッチAPI |
ROM: 27.3 KB RAM: 4.9 KB |
2Dジェスチャ(300*50mm) RX130 CTSU 2Dジェスチャデモセットサンプルソフトウェア - Sample Code (ZIP | English, 日本語) |
サンプルプログラム タッチAPI |
ROM: 38.8 KB RAM: 3.8 KB |
3Dジェスチャ電極ボード RA2L1 グループ 3Dジェスチャ電極ボード サンプルソフトウェア (PDF | English, 日本語) |
サンプルプログラム | ROM: 31.2 KB RAM: 5.4 KB |
*電極の配置、USBの有無などを除きジェスチャ認識、座標検出ミドルウエアは同一です。
PCソフトウェア | ご提供内容 | コードサイズ |
---|---|---|
CTSU 3Dジェスチャデモセット評価ツール「3D Monitor」 Rev.1.00 - Sample Code (ZIP | English, 日本語) 3次元座標、ジェスチャ動作、電極感度などご評価いただけます。 |
実行形式のexeファイル | — |
CTSU 2Dジェスチャデモセット評価ツール「2D Monitor」 Rev.1.00 - Sample Code (ZIP | English, 日本語) 2次元簡易ジェスチャ動作、電極感度などご評価いただけます。 |
実行形式のexeファイル | — |
アプリケーション
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 943 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 6.36 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 586 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 495 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.73 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.03 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.12 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 4.25 MB 英語 | |
8 items
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
サンプルコード
Lab on the Cloud
Lab on the Cloud
PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。
このソリューションは、複数の静電容量式近接センサを使用してロボットアームを使った手のジェスチャーを検出します。上、下、右、左、タップのジェスチャーの検出を、ユーザが実際に試すことができます。