iWave RZ/G1M-PF開発キット
ルネサス製CPUの RZ/G1M および RZ/G1M-PF を搭載したCPUモジュールの開発キットです。
アイウェーブ・ジャパン株式会社(以下アイウェーブ)はルネサスエレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)のマイクロプロセッサ(MPU)を使用した製品としてRZ/G1M搭載のシステム・オン・モジュール(SOM)を提供開始します...
3Dグラフィックス デュアルコアエンジン(SGX544MP2)、 32bit x 2chのDDR3バス、Full HD動画のエンコード、デコードに対応可能なハードウェアを搭載、さらに高速インターフェースUSB 3.0、PCI-Express, SATAを搭載したHMIソリューション向け組込みハイスペックプロセッサ
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZ スマート・コンフィグレータ RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
RZ/G Verified Linux Package [4.4-CIP] 32bitプロセッサRZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1C向けに、産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして提供します。同梱されているリリースノートに従ってビルドすることで、ハードウェアの環境に合わせたLinuxを作成することができます。検証済みパッケージをお使いいただくことにより、組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を低減します。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/G Verified Linux Package [5.10-CIP版] RZ/Gグループ向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
|
Software Package | ルネサス |
3 items
|
ルネサス製CPUの RZ/G1M および RZ/G1M-PF を搭載したCPUモジュールの開発キットです。
アイウェーブ・ジャパン株式会社(以下アイウェーブ)はルネサスエレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)のマイクロプロセッサ(MPU)を使用した製品としてRZ/G1M搭載のシステム・オン・モジュール(SOM)を提供開始します...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Main CPU |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Bit Size |
Sub CPU |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
Memory I/F type and ch |
GPU |
Accelerator |
PCI express (generation and ch) |
CAN (ch) |
Ethernet |
USB |
I/O Ports |
Pkg. Type |
Temp. Range |
PLP |
Data Flash (KB) |
RTC |
DMA |
Timer |
ADC |
Human Machine Interface |
Supply Voltage (V) |
CPU |
Series Name |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||||||||||
R8A77430HA02BG#UA circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
Cortex-A15 x 2 | 1500 | 32 | - | 332 | 831 | DDR3L-1600 (32-bit) x 2 | PowerVR SGX544MP2 | - | PCIe (Rev.2.0 1Lane) x 1 ch | 2 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F), USB3.0 ×1 ch (H) | 244 | FC-BGA | -40 to 85°C | N/A | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 4-ch, 32-bit x 12-ch | - | Display Function | 3 - 3.6 | Cortex-A15 x 2 | RZ/G | 3 | 64.81 |