品名 | 絶縁耐圧 (kVr.m.s.) | 1. 外部沿面距離 (mm) | 2. 内部沿面距離 (mm) | 3. 絶縁物厚 (mm) | 4. 空間距離 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
PS2801C-4 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 0.1 | 4.5 |
PS2802-4 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 0.1 | 4.5 |
PS2805C-4 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 0.1 | 4.5 |
PS2811-4 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 0.1 | 4.5 |
PS2815-4 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 0.1 | 4.5 |
PS2833-4 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 0.1 | 4.5 |