メインコンテンツに移動

8-pin SSOP (Shrink Small Outline Package)

8-pin SSOP (Shrink Small Outline Package)

品名 絶縁耐圧 (kVr.m.s.) 1. 外部沿面距離 (mm) 2. 絶縁物厚 (mm) 3. 空間距離 (mm)
PS8802-1 2.5 4.0 0.2 4.0
PS8802-2 2.5 4.0 0.2 4.0
PS8821-1 2.5 4.0 0.2 4.0
PS8821-2 2.5 4.0 0.2 4.0
PS9817A-1 2.5 4.0 0.2 4.0
PS9817A-2 2.5 4.0 0.2 4.0
PS9821-1 2.5 4.0 0.2 4.0
PS9821-2 2.5 4.0 0.2 4.0
PS9822-1 2.5 4.0 0.2 4.0
PS9822-2 2.5 4.0 0.2 4.0
PS9851-1 2.5 4.0 0.2 4.0
PS9851-2 2.5 4.0 0.2 4.0