概要
説明
The RJU1CF04DWA is a high-performance fast recovery diode with a forward current of 50A, forward voltage of 2V to 2.7V, reverse current of 25µA, a repetitive peak reverse voltage of 1250V, and a 90ns recovery time.
特長
- Low forward voltage: VF = 2.0V typ. (at IF = 50A, Tc = 25 °C)
- Fast recovery (soft recovery): trr = 90ns typ. (at IF = 50A, di/dt = 1500A/µs, Tc = 25 °C)
製品比較
アプリケーション
- Inverters
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 124 KB | |
アプリケーションノート | PDF 820 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 368 KB | |
アプリケーションノート | PDF 689 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 655 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 504 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 1.79 MB English | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。