概要
説明
ルネサスの車載用Fast Recovery Diodeは、超薄ウエハとライフタイム制御技術により低い順方向電圧と高速且つソフトなリカバリ特性を実現しています。本750V/300A Diodeは、ハイブリッドや電気自動車用の走行インバータなどの高出力アプリケーション向けに最適化されています。
特長
- Fast Recovery Diode technology
- Low forward voltage VF = 1.5V typ. (at IF = 300A, Tj = 25 ℃)
- AEC Q101 (HTRB) qualified
製品比較
アプリケーション
- Hybrid and electric vehicle inverter
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。