メインコンテンツに移動

概要

説明

The RJP1CS27DWA is a 1250V, 150A, trench insulated-gate bipolar transistor (IGBT) with a low collector to emitter saturation voltage. It is available in an Unsawn wafer package type.

特長

  • Renesas generation 7th Trench IGBT
  • Low collector to emitter saturation voltage VCE(sat) = 1.55V typ. (at IC = 150A, VGE = 15V, Tc = 25 °C)
  • Moderate speed switching
  • Short circuit withstands time (10μs min.)

製品比較

アプリケーション

  • Inverters

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models