概要
説明
The RJP1CS27DWT is a 1250V, 150A, single switch, insulated-gate bipolar transistor (IGBT) with a gate emitter voltage of -30V to 30V, saturated collector emitter voltage of 1.55V, a 150A to 300A DC collector current, and collector emitter voltage of 1250V.
特長
- Gate emitter voltage: -30V to 30V
- Saturated collector emitter voltage: 1.55V
- DC collector current: 150A to 300A
- Collector emitter voltage 1250V
- RoHS compliant
製品比較
アプリケーション
- Inverters
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。