概要
説明
本製品はゲート印加電圧によりドレイン・ソース間のON-OFF 制御ができるパワースイッチです。構造はパワーMOS FETのゲート部に過熱遮断回路を内蔵しており,異常な周囲温度上昇,過電力,過電流による発熱に対してゲート遮断動作によりパワーMOS FET を保護する働きを持っています。
特長
- 低電圧 (–3V) 駆動可能なパワーMOS FET です
- 過熱遮断回路を内蔵しており,高熱状態のパワーMOS FET 保護が可能
- 負荷短絡に対する耐量が向上しています
- 過熱遮断方式はヒステリシス型です。素子温度が所定の温度まで下がると自動的に復帰します
- 高密度実装が可能
- 電流制限回路を内蔵しております
- 電源電圧12 V, 24 V 適用
- AEC-Q101 Rev-E 準拠
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。