メインコンテンツに移動

概要

説明

The BCR8FM-14LC 700V, 8A Triac for medium power use offers a 1.5V gate trigger voltage, 50mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 150 °C, and can be used for white goods and home appliance applications.

特長

  • IT (RMS): 8A
  • VDRM: 700V
  • Tj: 150 °C
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III: 50mA
  • Insulated Type
  • Planar Passivation Type
  • Viso: 2000V

製品比較

アプリケーション

  • Low inrush current AC load

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 504 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
製品別信頼性資料 PDF 280 KB
カタログ PDF 1.92 MB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models