概要
説明
The CR02AM-8 400V, 0.2A thyristor for low power use offers a 0.8V gate trigger voltage, 0.1mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for solid state relay, leakage protector, timer, electric blanket, strobe flasher, and other general-purpose applications.
特長
- IT(AV): 0.3A
- VDRM: 400V
- IGT: 100µA
- RoHS Compliant
- Planar Passivation Type
- Halogen-free package (PRSS0003DJ-A)
- Completely Pb-free package (PRSS0003DJ-A)
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- Solid state relay
- Leakage protector
- Timer
- Electric blanket
- Strobe flasher
- General-purpose
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 405 KB | |
製品別信頼性資料 | PDF 282 KB | |
製品変更通知 | PDF 250 KB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
カタログ | PDF 1.92 MB | |
5 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。