メインコンテンツに移動

概要

説明

The CR04AM-12A 600V, 0.4A thyristor for low power use offers a 0.8V gate trigger voltage, 0.1mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for igniter, solid state relay, strobe flasher, circuit breaker, and other general-purpose applications.

特長

  • IT(AV): 0.4A
  • VDRM: 600V
  • IGT: 100μA
  • RoHS Compliant
  • Non-Insulated Type
  • Planar Passivation Type
  • Halogen-free package (PRSS0003DJ-A)
  • Completely Pb-free package (PRSS0003DJ-A)

製品比較

アプリケーション

  • Solid state relay
  • Strobe flasher
  • Igniter
  • Circuit breaker
  • General-purpose

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 384 KB
カタログ PDF 5.67 MB 英語
製品変更通知 PDF 250 KB 英語
製品別信頼性資料 PDF 292 KB
カタログ PDF 1.92 MB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models