概要
説明
The CR12CM-12A 600V, 12A thyristor for medium power use offers a 1.5V gate trigger voltage, 30mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for power supply, motor control, heater control, and other general-purpose applications.
特長
- IT(AV): 12A
- VDRM: 600V
- IGT: 30mA
- Non-insulated Type
- Planar Passivation Type
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- Power supply
- Motor control
- Heater control
- General-purpose
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 472 KB | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 284 KB | |
製品変更通知 | PDF 248 KB 英語 | |
カタログ | PDF 1.92 MB | |
5 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。