メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

Renesas thyristors, which have a guaranteed junction temperature (Tj) of 150°C and are provided in a variety of packages, are ideal for inrush current prevention circuits

特長

  • IT(AV) : 12 A
  • VDRM : 600 V
  • IGT : 30 mA
  • Viso : 1800 V
  • The product guaranteed maximum junction temperature of 150°C
  • Insulated Type
  • Planar Passivation Type
  • UL Recognized: Yellow Card No. E223904

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 79 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
製品別信頼性資料 PDF 281 KB
カタログ PDF 1.92 MB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models