メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

Renesas thyristors, which have a guaranteed junction temperature (Tj) of 150°C and are provided in a variety of packages, are ideal for inrush current prevention circuits

特長

  • IT(AV) : 2 A
  • VDRM : 400 V
  • IGT : 100 µA
  • Planar Type

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 819 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
カタログ PDF 1.92 MB
3件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models