概要
説明
The CR5AS-8UE 400V, 5A thyristor for medium power offers a 0.8V gate trigger voltage, 0.1mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for igniter, pulse generator, and electric tool applications.
特長
- IT(AV): 5A
- VDRM: 400V
- IGT: 100μA
- Planar Passivation Type
- RoHS Compliant
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- Igniter
- Pulse generator
- electric tools
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 475 KB | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 279 KB | |
カタログ | PDF 1.92 MB | |
4 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。