概要
説明
The BCR08DS-14A 700V, 0.8A Triac for low power use offers a 2V gate trigger voltage, 5mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for washing machine, electric fan, air cleaner, and other general-purpose control applications.
特長
- IT(RMS): 0.8A
- VDRM: 700V
- IFGTI, IRGTI, IRGTI: 5mA
- Planar passivation type
- Surface mounted type
- Completed Pb Free
製品比較
アプリケーション
- General-purpose control
- Washing machines
- Electric fans
- Air cleaners
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 268 KB | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 280 KB | |
カタログ | PDF 1.92 MB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。