概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
Renesas triacs, which have a guaranteed junction temperature (Tj) of 150℃ and are provided in a variety of packages, are ideal for white goods and home appliances.
特長
- IT (RMS) : 10 A
- VDRM : 600 V
- IFGTI, IRGTI, IRGT III : 30 mA (20 mA)Note5
- Viso : 2000 V
- Insulated Type
- Planar Passivation Type
- UL Recognized : Yellow Card No. E223904
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 97 KB | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
カタログ | PDF 1.92 MB | |
3件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。