概要
説明
The BCR16CS-16LB 800V, 16A Triac for medium power use offers a 1.5V gate trigger voltage, 30mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 150 °C, and can be used for contactless AC switch, light dimmer, electronic flasher unit, hair dryer, control of household equipment such as TV sets, stereo system, refrigerator, washing machine, infrared kotatsu, electric fan, solenoid driver, small motor control, solid state relay, copying machine, electric tool, electric heater control, and other general-purpose control applications.
特長
- IT (RMS): 16A
- VDRM: 800V
- IFGTI, IRGTI, IRGT III: 30mA
- Maximum junction temperature of 150 °C
- Non-insulated type
- Planar passivation type
製品比較
アプリケーション
- General-purpose AC control
- Contactless AC switch
- Electric heater control
- Household equipment control
- Solenoid control
- Solid state relay
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 214 KB | |
製品別信頼性資料 | PDF 284 KB | |
製品別信頼性資料 | PDF 284 KB | |
製品別信頼性資料 | PDF 284 KB | |
製品別信頼性資料 | PDF 283 KB | |
製品別信頼性資料 | PDF 284 KB | |
製品変更通知 | PDF 248 KB English | |
製品変更通知 | PDF 187 KB | |
8件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。