概要
説明
The BCR1AM-8P 400V, 1A Triac for low power use offers a 2V gate trigger voltage, 5mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for washing machine, electric fan, air cleaner, solid state relay, and other general-purpose AC control applications.
特長
- IT(RMS): 1A
- VDRM: 400V
- IFGTI: 5mA
- IRGTI, IRGTIII: 5mA
- IFGTIII: 10mA
- Non-insulated type
- Planar passivation type
- RoHS compliant
- Halogen-free package (PRSS0003DJ-A)
- Completely Pb-free package (PRSS0003DJ-A)
製品比較
アプリケーション
- General-purpose AC control
- Washing machines
- Electric fans
- Air cleaners
- Solid state relays
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 372 KB | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
製品変更通知 | PDF 250 KB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 291 KB | |
カタログ | PDF 1.92 MB | |
5件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。