概要
説明
The BCR20RM-30LA 1500V, 20A Triac for medium power use offers a 3V gate trigger voltage, 50mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for motor control and heater control applications.
特長
- IT (RMS): 20A
- VDRM: 1500V
- IFGTI, IRGTI, IRGT III: 50mA
- Viso: 2000V
- Insulated type
- Planar passivation type
製品比較
アプリケーション
- Motor control
- Heater control
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 410 KB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 291 KB | |
カタログ | PDF 1.92 MB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。