概要
説明
The BCR25RM-12LB 600V, 25A Triac for medium power use offers a 2V gate trigger voltage, 50mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 150 °C, and can be used for contactless AC switch, electric heater control, light dimmer, on/off and speed control of small induction motor, on/off control of copier lamp applications.
特長
- IT (RMS): 25A
- VDRM: 600V
- IFGTI, IRGTI, IRGTIII: 50mA
- Viso: 2000V
- Maximum junction temperature of 150 °C
- Insulated type
- Planar type
製品比較
アプリケーション
- Contactless AC switches
- Electric heater control
- Light dimmers
- On/Off and speed control of small induction motors
- On/Off control of copier lamps
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 343 KB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 291 KB | |
カタログ | PDF 1.92 MB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。