メインコンテンツに移動

概要

説明

The BCR4AS-16LH 800V, 4A Triac for medium power use offers a 1.5V gate trigger voltage, 35mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 150 °C, and can be used for small motor control, heater control, and other general-purpose AC control applications.

特長

  • IT (RMS): 4A
  • VDRM: 800V
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III: 35mA
  • Tj: 150 °C
  • High commutation
  • Planar passivation type

製品比較

アプリケーション

  • General-purpose AC control
  • Small motor control
  • Heater control

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 443 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
製品別信頼性資料 PDF 281 KB
カタログ PDF 1.92 MB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models