メインコンテンツに移動

概要

説明

The BCR8FM-12LC 600V, 8A Triac for medium power use offers a 1.5V gate trigger voltage, 50mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 150 °C, and can be used for low inrush current AC load applications.

特長

  • IT (RMS) : 8A
  • VDRM : 600V
  • Tj: 150 °C
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III: 50mA
  • Insulated type
  • Planar passivation type
  • Viso: 2000V

製品比較

アプリケーション

Low inrush current AC loads

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 504 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
製品別信頼性資料 PDF 280 KB
カタログ PDF 1.92 MB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models