概要
説明
The BCR8FM-20LA 1000V, 8A Triac for medium power use offers a 1.5V gate trigger voltage, 0.03A gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for white goods and home appliance applications.
特長
- IT (RMS): 8A
- VDRM: 1000V
- IFGTI, IRGTI, IRGT III: 30mA
- Insulated Type
- Planar Passivation Type
- Viso: 2000V
製品比較
アプリケーション
- Power supply
- Solid state relay
- Motor control
- Heater control
- General-purpose AC power control
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 480 KB | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 291 KB | |
カタログ | PDF 1.92 MB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。