概要
説明
The ISL2100A, ISL2101A are 100V, high frequency, half-bridge N-channel power MOSFET driver ICs. They are based on the popular HIP2100, HIP2101 half-bridge drivers, but offer several performance improvements. The ISL2100A has additional input hysteresis for superior operation in noisy environments and the inputs of the ISL2101A, like those of the ISL2100A, can now safely swing to the VDD supply rail. Finally, both parts are available in a very compact 9 Ld DFN package to minimize the required PCB footprint.
特長
- Drives N-Channel MOSFET Half-Bridge
- Space-Saving DFN Package
- DFN Package Compliant with 100V Conductor Spacing Guidelines per IPC-2221
- Pb-Free (RoHS compliant)
- Bootstrap Supply Max Voltage to 114VDC
- On-Chip 1Ω Bootstrap Diode
- Fast Propagation Times for Multi-MHz Circuits
- Drives 1nF Load with Typical Rise/Fall Times of 10ns
- CMOS Compatible Input Thresholds (ISL2100A)
- 3.3V/TTL Compatible Input Thresholds (ISL2101A)
- Independent Inputs Provide Flexibility
- No Start-Up Problems
- Outputs Unaffected by Supply Glitches, HS Ringing Below Ground or HS Slewing at High dv/dt
- Low Power Consumption
- Wide Supply Voltage Range (9V to 14V)
- Supply Undervoltage Protection
- 2.5Ω Typical Output Pull-Up/Pull-Down Resistance
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- Telecom Half-Bridge Converters
- Telecom Full-Bridge Converters
- Two-Switch Forward Converters
- Active-Clamp Forward Converters
- Class-D Audio Amplifiers
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 820 KB | |
製品変更通知 | PDF 169 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 295 KB | |
Product Advisory | PDF 363 KB | |
製品変更通知 | PDF 152 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
その他資料 | PDF 315 KB | |
アプリケーションノート | PDF 576 KB | |
9件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。