メインコンテンツに移動

概要

説明

R2A11301FT is a single-chip system power supply for CPU core and DDR (DDR2 and DDR3).

特長

  • Frequency-Switching: 430kHz
  • Voltage-Supply: 14V - 18V
  • Operating Temperature: -55°C - 150°C
  • Mounting Type: Surface Mount

製品比較

アプリケーション

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models