メインコンテンツに移動

説明

The SLG59M1556V single N-channel load switch is designed for load switching applications. The part comes with one 15.5mΩ 2.0A rated MOSFET controlled by a single ON control pin. The product is packaged in an ultra-small 1.0mm x 1.0mm package.

特長

  • Optimized for smartphone and notebook/tablet PC applications
  • 15.5mΩ RDSON while supporting 2.0A
  • Input voltage range: 0.85V ≤ VD ≤ 1.9V
  • Over-temperature protection
  • Sleep mode current (IDDOFF) in low µA range

製品比較

アプリケーション

分類 タイトル 日時
データシート PDF 291 KB
ガイド PDF 2.76 MB
カタログ PDF 5.06 MB
アプリケーションノート PDF 911 KB
アプリケーションノート PDF 364 KB
その他資料 PDF 191 KB
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models