SLG59M1804V Evaluation Board
The SLG59M1804V-EVB board evaluates the SLG59M1804V GreenFET, Dual N-Channel Load Switch.
The SLG59M1804V dual N-channel load switch is designed for load switching applications. The device comes with two 4.5A-rated MOSFETs switched on by two ON control pins. The turn-on time for each MOSFET is independently adjusted by an external capacitor.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 390 KB | |
ガイド | PDF 2.76 MB | |
カタログ | PDF 5.06 MB | |
その他資料 | PDF 286 KB | |
4 items
|
The SLG59M1804V-EVB board evaluates the SLG59M1804V GreenFET, Dual N-Channel Load Switch.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。