メインコンテンツに移動

概要

説明

The Intersil ACS374MS is a radiation hardened octal D-type flip-flop with three-state outputs. The eight edge-triggered flip-flops enter data into their registers on the low to high transition of clock. The output enable (OEN) controls the three-state outputs and is independent of the register operation. When the OEN is high, the outputs will be in the high impedance state. The ACS374MS utilizes advanced CMOS/SOS technology to achieve high-speed operation. This device is a member of the radiation hardened, high-speed, CMOS/SOS logic family.

特長

  • 1.25 micron radiation hardened SOS CMOS
  • Total dose 300K RAD (Si)
  • Single Event Upset (SEU) immunity <1 x 10-10 errors/bit-day (Typ)
  • SEU LET threshold >80 MEV-cm2/mg
  • Dose rate upset >1011 RAD (Si)/s, 20ns pulse
  • Latch-up free under any conditions
  • Military temperature range: -55 °C to +125 °C
  • Significant power reduction compared to ALSTTL logic
  • DC operating voltage range: 4.5V to 5.5V
  • Input logic levels
    • VIL = 30% of VCC Max
    • VIH = 70% of VCC Min
  • Input current ≤1µA at VOL, VOH

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 341 KB
カタログ PDF 5.02 MB
カタログ PDF 467 KB
Price Increase Notice PDF 360 KB
その他資料
Product Advisory PDF 499 KB
製品変更通知 PDF 230 KB
アプリケーションノート PDF 338 KB
アプリケーションノート PDF 224 KB
9件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models