メインコンテンツに移動

概要

説明

The CD4020BMS (14-stage), CD4024BMS (7-stage), and CD4040BMS (12-stage) are ripple carry binary counters. All counter stages are master-slave flip-flops. The state of a counter advances one count on the negative transition of each input pulse; a high level on the RESET line resets the counter to its all zeros state. Schmitt trigger action on the input-pulse line permits unlimited rise and fall times. All inputs and outputs are buffered. The CD4020BMS, CD4024BMS and CD4040BMS are supplied in these 14-lead outline packages: Braze Seal DIP H4W, H4Q and H4X; Frit Seal DIP H1F and H1B; and Ceramic Flatpack H6W and H3W.

特長

  • High-voltage types (20V rating)
  • Medium-speed operation
  • Fully static operation
  • Buffered inputs and outputs
  • 100% tested for quiescent current at 20V
  • Standardized symmetrical output characteristics
  • Common reset
  • 5V, 10V and 15V parametric ratings
  • Maximum input current of 1µa at 18V over full package temperature range:
    • 100nA at 18V and 25 °C
  • Noise margin (over full package temperature range):
    • 1V at VDD = 5V
    • 2V at VDD = 10V
    • 2.5V at VDD = 15V
  • Meets all requirements of JEDEC tentative standard No. 13B, "Standard Specifications For Description Of "B" Series CMOS devices

製品比較

アプリケーション

  • Control counters
  • Timers
  • Frequency dividers
  • Time-delay circuits

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 578 KB
カタログ PDF 5.02 MB
カタログ PDF 467 KB
EOL通知 PDF 603 KB
Price Increase Notice PDF 360 KB
その他資料
Product Advisory PDF 499 KB
製品変更通知 PDF 230 KB
アプリケーションノート PDF 338 KB
9件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models