概要
説明
The CD4069UBMS CMOS hex inverters consist of six CMOS inverter circuits. These devices are intended for all general-purpose inverter applications where the medium-power TTL-drive and logic level conversion capabilities of circuits such as the CD4009 and CD4049 hex inverter/buffers are not required. The CD4069UBMS is supplied in these 14-lead outline packages: Braze Seal DIP H4H, Frit Seal DIP H1B and Ceramic Flatpack H3W.
特長
- High-voltage types (20V rating)
- Standardized symmetrical output characteristics
- Medium-speed operation: tPHL, tPLH = 30ns (typ) at 10V
- 100% tested for quiescent current at 20V
- Maximum input current of 1µA at 18V over full package temperature range; 100nA at 18V and +25 °C
- Meets all requirements of JEDEC tentative standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"
製品比較
アプリケーション
- Logic inversion
- Pulse shaping
- Oscillators
- High-input impedance amplifiers
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 406 KB | |
カタログ | PDF 5.02 MB | |
カタログ | PDF 467 KB | |
Price Increase Notice | PDF 360 KB | |
その他資料 | ||
Product Advisory | PDF 499 KB | |
製品変更通知 | PDF 230 KB | |
アプリケーションノート | PDF 338 KB | |
アプリケーションノート | PDF 224 KB | |
9件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。