メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The Intersil HCTS74MS is a Radiation Hardened positive edge triggered flip-flop with set and reset. The HCTS74MS utilizes advanced CMOS/SOS technology to achieve high-speed operation. This device is a member of radiation hardened, high-speed, CMOS/SOS Logic Family. The HCTS74MS is supplied in a 14 lead Ceramic flatpack (K suffix) or a SBDIP Package (D suffix).

特長

  • 3 Micron Radiation Hardened SOS CMOS
  • Total Dose 200K RAD (Si)
  • SEP Effective LET No Upsets: >100 MEV-cm2/mg
  • Single Event Upset (SEU) Immunity < 2 x 10-9 Errors/ Bit-Day (Typ)
  • Dose Rate Survivability: >1 x 1012 RAD (Si)/s
  • Dose Rate Upset >1010 RAD (Si)/s 20ns Pulse
  • Latch-Up Free Under Any Conditions
  • Military Temperature Range: -55°C to +125°C
  • Significant Power Reduction Compared to LSTTL ICs
  • DC Operating Voltage Range: 4.5V to 5.5V
  • LSTTL Input Compatibility
  • VIL = 0.8V Max
  • VIH = VCC/2 Min
  • Input Current Levels Ii ≤ 5µA at VOL, VOH

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 402 KB
カタログ PDF 5.02 MB
カタログ PDF 467 KB
EOL通知 PDF 163 KB
Product Advisory PDF 499 KB
製品変更通知 PDF 230 KB
アプリケーションノート PDF 338 KB
アプリケーションノート PDF 224 KB
8件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models