メインコンテンツに移動

耐放射線強化インターフェース

ルネサスの耐放射線強化クワッド差動ライン・ドライバは、低電圧RS-422プロトコル・アプリケーションのバランスラインでのデジタルデータ伝送用に設計されています。 CMOS処理により、最も過酷な放射線環境で低消費電力、高速、および信頼性の高い動作が保証されます。

プロダクトセレクタ: 耐放射線強化インターフェース

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 5.02 MB
カタログ PDF 467 KB
アプリケーションノート PDF 301 KB
その他資料 PDF 141 KB
アプリケーションノート PDF 338 KB
アプリケーションノート PDF 224 KB
アプリケーションノート PDF 259 KB
7件

ツール&リソース