ルネサスの耐放射線強化CMOSプログラマブル読み出し専用メモリ(PROM)デバイスは、8Kワード×8ビットのフォーマットで構成され、耐放射線強化CMOSプロセスにより製造され、同期回路設計技術を活用することで、非常に低い電力損失での高速性能を実現しています。

プロダクトセレクタ: 耐放射線強化メモリ
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタルネサスの耐放射線強化CMOSプログラマブル読み出し専用メモリ(PROM)デバイスは、8Kワード×8ビットのフォーマットで構成され、耐放射線強化CMOSプロセスにより製造され、同期回路設計技術を活用することで、非常に低い電力損失での高速性能を実現しています。
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタ