ARM® big.LITTLE™テクノロジ搭載で高性能と低消費電力を実現、スマートフォンでのブラウジングやゲームで引き込まれるようなマルチメディア体験を可能に
ルネサス モバイル株式会社(代表取締役社長:川崎 郁也、以下 ルネサス モバイル)は、ARM® Cortex-A7™ MPCore™およびCortex-A15™ MPCore™で構成されるARM® big.LITTLE™アーキテクチャを導入したクアッドコア高性能アプリケーションプロセッサと、LTE Cat-4対応モデムとをシングルチップに統合したコミュニケーションプロセッサを開発し、それを搭載したLTEスマートフォン向けの次世代通信プロセッサプラットフォーム「MP6530」を製品化しました。「MP6530」は、ARM社のbig.LITTLEテクノロジをベースとしており、高性能なプロセッサにより豊かなマルチメディア体験を提供し、かつ優れた電力効率で携帯機器のバッテリー寿命を延ばします。「MP6530」プラットフォームは2013年度第一四半期よりサンプル出荷開始予定です。
ARM社のbig.LITTLEアーキテクチャは、高い処理性能を有するCortex-A15プロセッサと電力効率に優れるCortex-A7プロセッサを組み合わせ、アプリケーション・ソフトウェアを実行する際、状況に応じて2種類のプロセッサの動作をシームレスに切り替える技術です。図1のとおり、ソーシャルメディアやEメール、音声や動画の再生など、スマートフォンの通常使用時にはCortex-A7プロセッサが動作し、消費電力を低く抑えつつ効率的に処理します。一方、ゲームや複雑なホームページの描画など多くの演算処理を必要とするアプリケーションについては、Cortex-A15プロセッサが処理し、ブラウジングやメディア編集なども同時に実行することができます。
「当社のシングルチップのスマートフォンプラットフォーム・ファミリーに新たに加わったこの画期的な製品は、エキサイティングなアプリケーションを実行する高速演算と電力効率のバランスを保つことにより、高度な処理性能を有しつつ、バッテリー寿命を延長します。」とルネサス モバイル株式会社最高技術責任者(CTO)兼販売・マーケティング部門担当専務取締役であるJean-Marie Rolland(ジャン=マリー・ロランド)は述べています。「性能の向上と優れたマルチメディア機能により、セットメーカはボリュームゾーンからハイエンドまでのLTE製品を素早く市場投入できます。次世代プラットフォーム「MP6530」は、今の市場ニーズに加え、スマートフォンの進化をサポートします。」
「MP6530」プラットフォーム(図2)では、モバイルのボリュームゾーン市場向けモバイルプラットフォーム「MP5232」から大きく性能向上しており、ますます複雑化するアプリケーションに対応します。GPU性能を300%向上させ、複雑なゲームやユーザインターフェースなども優れた2D・3D性能により、処理可能です。また、マルチメディア機能の強化により、1080pフルHDビデオの圧縮伸長を同時に処理できます。さらに、メモリとのデータ転送性能を300%向上させ、フルHD外部ディスプレイ対応やWiFi接続でのフルHD再生など新たなマルチメディア機能を実現可能にし、スマートフォンのコンテンツをリビングルームで大画面に映し出すといったような使い方ができます。また、本プラットフォームの撮像性能の向上により、デジタル一眼レフのような高画素レンズにも対応するとともに、手振れ補正、リアルタイム顔認識、ノイズ除去などデジタルカメラと比べても遜色ない機能を提供可能です。
「LTEの普及によって、スマートフォンは高性能で常時接続のマルチメディアコンピュータへと変わりつつあります。これを実現するチップセットの課題は、高性能かつ低消費電力の演算能力をバランスよく提供することです。」とインフォーマテレコムズ&メディア社の主席アナリストであるマリク・サーディー(Malik Saadi)氏は述べています。「このためには、タスクに応じて最適なCPUで実行できるインテリジェントなマルチCPUをLTEモデムに統合するのが最良な解のひとつです。」
「MP6530」はルネサス モバイルのプラットフォーム「MP5232」と同じCat-4 LTEモデムを搭載しています。これにより、業界最高レベルのスループットかつ低消費電力のマルチモードFDD/TD-LTE Cat-4を提供するのみならず、「MP5232」で取得した認証実績を引き継ぐことが可能となります。この実績により、顧客の開発日程においてクリティカルパスの一つであるモデム認証のステップを省き、開発コストの削減と、製品化までの期間短縮に貢献します。
![20130214b-fig2-mp6530-platform-en](/sites/default/files/media/images/20130214b-fig2-mp6530-platform-en.png)
図2 - 「MP6530」プラットフォーム
以 上
*ARMはARM社の登録商標です。Cortex、MPCoreおよびbig.LITTLEはARM社の商標です。
また、本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
「MP6530」の主な特徴
クアッドコアアプリケーションプロセッサエンジン
- デュアルCortex-A15、デュアルCortex-A7搭載のクアッドコア構成
- big.LITTLE™テクノロジによりパフォーマンスと電力を最適化し、マルチプロセシングに対応
マルチメディア能力
- フルHDプライマリーディスプレイ(フルHD時最大60Hz)
- HDMI/MHL外部ディスプレイ同時出力(1080p30)
- フルHD WiFiディスプレイ
- 1080p30ビデオのエンコード、デコード同時動作対応
- 高画素レンズモジュール対応
- 静止画のリアルタイム顔認識、手振れ補正、ノイズ除去技術に対応可能
LTE Cat-4対応の実績のあるモデム
- TD-LTE/FDD-LTE Cat-4 (下り150 Mbps、上り 50Mbps)
- DC-HSPA+ Cat-24、HSUPA Cat-7などのHSPA+に対応。HSPA+データ速度下り42Mbps、上り11.5Mbpsで、独自のRFシステムデザインによりグローバルに対応
- 特許取得済の先進技術による業界クラス最高レベルのパフォーマンスとネットワーク効率
- 低消費電力と最適なパワーマネジメント機能でバッテリー寿命の延長を実現
- LTEネットワークの試験、調整で利用実績のあるルネサス モバイルの統合性の高いトリプルモードCat-4モデム
- 世界各国のバンド構成に対応した65nmマルチモードLTEトランシーバー、最適化されたマルチモードマルチバンドパワーアンプモジュールを含むRFサブシステムデザインにより省面積を実現
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。