概要
説明
ガスメータでは、災害や長期間の不使用などの出来事が発生した際にガス供給を遮断する必要がある場合は、ユーザの操作を介さずにシステムが単独でガス供給を遮断できるようにする必要があります。 IoT用ワイヤレス通信低電力広域(LPWA)ネットワークプロトコルであるLoRaWAN®は、低消費電力で長距離の小規模データ転送を実現します。 通常、LoRaWANはClass Aを使用します。しかし、低消費電力・低遅延のLoRaWAN Class Bは遠隔制御が可能で、ガスメータに最適です。 またLoRaWANネットワークは、地域別の問題を解決する可能性もあるIoTソリューションです。
システムの利点 :
- RL78マイコン(MCU)はバッテリでガスメータに電力を供給する場合、業界最小の消費電力を実現しています。 また、RL78マイコンは低消費電力を実現しながら、LoRaベースのICを制御するLoRa® ソフトウェアを使用することができます。
- F2912は、高信頼性、低挿入損失の50Ω単極双投(SPDT)吸収型RFスイッチで、多数のワイヤレスおよびその他のRFアプリケーション向けに設計されています。
- センサ信号コンディショナ(SSC)ICは、高分解能センサモジュールアプリケーション向けに設計されており、測定信号(圧力センサ)のオフセット、スパン、および1次および2次温度補償を実行できます。
- ガスフローセンサモジュールは、MEMSサーモパイルベースのセンサを利用した表面実装型の風速モジュールです。 このセンサは、「固体」の熱絶縁技術と炭化ケイ素コーティングで構成されており、摩耗や結露から保護します。
製品比較
アプリケーション
ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
おすすめ商品
MCU
おすすめ商品
MCU
おすすめ商品
Tx/Rx Switch
おすすめ商品
Boost Regulator
おすすめ商品
Sensor Signal Conditioner
おすすめ商品
Flow Sensor
Exiting Interactive Block Diagram