Sensor Signal Conditioner IC Evaluation Kit
The ZSSC3240KIT Evaluation Kit provides the hardware needed for the configuration, calibration, and evaluation of the ZSSC3240 Sensor Signal Conditioner (SSC) IC. The...
ZSSC3240は、抵抗式センサ信号の高精度増幅、デジタル化、センサ固有の補正を行うセンサ信号処理IC(SSC)です。 ZSSC3240は、ブリッジおよびハーフブリッジセンサ、ならびにオンチップ電流源から電源を供給する外部電圧源素子および単一素子センサ(例:Pt100および外部温度センサダイオード)に適しています。 センサのオフセット、感度、温度ドリフト、非直線性のデジタル補償は、不揮発性メモリに保存された校正係数を用いて、26ビットの数学コアが補正アルゴリズムを実行することで実現されます。 プログラマブルな統合型センサフロントエンドにより、様々なセンサを幅広い用途に最適に適用することができます。
ZSSC3240は、I2C、SPI、または1 線式インタフェース(OWI)を介して、測定値の読み出しとプログラミング機能を提供します。 デジタル、デジタル-アナログ、アナログ出力のスマートセンサモジュールの3種類の動作モード開発に最適で、要求に応じてウェイクアップ、連続オン/高速応答、自動/周期的センサ測定が可能です。 ZSSC3240は、絶対値およびレシオメトリック電圧出力、電流ループ出力、または割り込みアナログ出力をサポートしています。 アナログ出力オプションとデジタルインタフェースオプション(校正および/またはデジタルアプリケーションインタフェース用)を組み合わせることができます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.39 MB | |
技術概要 | PDF 198 KB | |
アプリケーションノート | PDF 9.28 MB English | |
概要 | PDF 1.23 MB English | |
マニュアル-ハードウェア | PDF 2.56 MB | |
アプリケーションノート | PDF 986 KB | |
マニュアル-ソフトウェア | PDF 526 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 381 KB | |
技術概要 | PDF 800 KB | |
9件
|
The ZSSC3240KIT Evaluation Kit provides the hardware needed for the configuration, calibration, and evaluation of the ZSSC3240 Sensor Signal Conditioner (SSC) IC. The...
超小型・低消費電力に対応したArm Cortex-M23コア@48MHz搭載の32ビットMCU RA2E1とZSSC3240キット(センサシグナルコンディショナ)で圧力計測、信号処理、IO-Link通信までを実現するソリューションをご提案します。
The ZSSC32XX-CLOWI-PCB is an extension for products of ZSSC32xx series featuring 4–20 mA current loop output. The board is and add-on PCB to the product related...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
A brief introduction and overview of IDT's (acquire by Renesas) sensor signal conditioner evaluation kits. Evaluation kits generally consist of three parts: a communication interface board, a device board, and a sensor simulator board - all connected together. A sophisticated software GUI accompanies the kit, enabling an engineer to learn how to use the part rapidly, do quick prototyping, and practice calibrations.
Presented by David Grice, applications engineer at IDT. For more information about IDT's sensor signal conditioner products, visit the Sensor Signal Conditioner page.
RA2E1 IO-Link圧力センサソリューションでアプリケーションの小型化を実現 | ブログ | 2023年2月21日 |