~多機能ISL68300とISL68301は、FPGA、DSP、ASIC、ネットワークプロセッサに最大8フェーズ、240A以上を供給可能~
2018年7月18日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:呉 文精、以下ルネサス)は、このたび、PMBusTM準拠フルデジタルDC/DCコントローラ、「ISL68300」および「ISL68301」の2つの新製品を発表しました。FPGA、DSP、ASIC、ネットワークプロセッサ、および汎用電源レールに、シングル出力POL(Point of Load)変換を提供するもので、ISL68300はMOSFETドライバを内蔵、ISL68301はPWM出力を搭載し、データセンタ、有線/無線通信、ファクトリーオートメーション装置などの電源供給の設計をシンプルにします。ISL68300は、ディスクリート外部MOSFETの直接駆動が可能で、ISL68301はルネサスのスマートパワーステージ、またはDrMOSパワーステージとの組み合わせにより完全な電圧レギュレータソリューションを提供します。

 ISL68300とISL68301は、高速カレントシェアバス搭載のデジタルコントローラであり、8フェーズ240A以上のカレントシェア構成で最大8個のコントローラを並列することが可能です。両モデル共にルネサスのデジタルChargeMode™コントロールモジュレーションを実装し、シングルスイッチングサイクルでの負荷変化に応答し、外部補償不要で本質的に安定したコントロールループを提供します。このモジュレーションアーキテクチャにより、必要な出力キャパシタを減らし、出力電力(VOUT)のアンダーシュートやオーバーシュートを最小限に抑えることができます。

 ルネサスのコアパワーソリューション事業部の事業部長であるMark Downingは次のように述べています。「シングル出力デジタルコントローラのISL68300とISL68301は、その拡張性で業界最高レベルのパフォーマンスを実現し、幅広い負荷電流をサポートします。新製品であるこの2つのデジタルコントローラは、高評価を得ている当社のデジタルデュアル出力マルチフェーズコントローラを補完するものです。次世代型システムをお使いのお客様があらゆるレールに電源供給する際に必要となる全てのものを提供します。」

 エンジニアはPower Navigator™ GUIをISL68300またはISL68301と合わせて使用することで、全てのデバイスパラメータとテレメトリを含む電源供給セットアップ、シーケンシング、コンフィギュレーション、モニタリングのシンプル化を実現します。完全な回路図はわずか数分で完成し、PMBus搭載のGUIにより設計全体を管理し、部品のはんだ付けや再加工をすることなく機能の変更を容易に行うことができます。PowerNavigator GUIは、www.intersil.com/powernavigatorでダウンロードできます。

デジタルコントローラISL68300とISL68301の主な機能

  • 単独のドループレス・カレント・シェアリング出力で最大8個のコントローラを並列配置
  • 出力電圧範囲:0.45V~5.5V
  • 入力電圧範囲:4.75V~16Vまたは4.5V~5.5V
  • ライン、負荷、および気温による出力電圧精度0.5%
    スイッチング周波数範囲200kHz~1.0MHz
  • 独自の単線式Digital-DC™(DDC)シリアルバスにより、電圧シーケンシングと他のルネサス製デジタルパワーICとの障害分散が可能
  • サイクルごとのピーク電流からのインダクタ保護
  • Voutの低電圧(UV)、過電圧(OV)、入力電力(Vin)のUV/OV、および温度からの設定可能な障害保護
  • 不揮発性メモリが運転パラメータを保存し、テレメトリ障害イベントを記録

典型的なFPGA電源供給では、ISL68300とISL68301は10A~40A以上のシングル出力を補助レール、DDRメモリ、システムレールに供給します。類似製品のルネサスのデジタルマルチフェーズコントローラは、スマートパワーステージを使用して15A~70A、またはそれ以上のコア電源をデュアル出力で供給します。

価格と販売形態

 ディスクリートMOSFETとの使用を最適化する内蔵ドライバ搭載のISL68300は、現在4mm x 4mm、24-lead QFNパッケージで、2.60米ドル(1000個単位、税別)で販売しています。シングルフェーズ、2フェーズの評価ボードを単価125米ドル(税別)で販売しています。詳しくは、www.intersil.com/products/isl68300をご覧ください。

 ISL99227BスマートパワーステージまたはDrMOSパワーステージと組み合わせて使用できるPWM出力付きのISL68301は、4mm x 4mm、24-lead QFNパッケージで、価格は2.26米ドル(1000個単位、税別)です。シングルフェーズ、2フェーズの評価ボードは1個125米ドル(税別)で販売しています。詳しくは、www.intersil.com/products/isl68301をご覧ください。

以 上

*ChargeMode、PowerNavigator、および Digital-DCは、ルネサス エレクトロニクス株式会社の登録商標です。PMBusは、SMIF Inc.の登録商標です。*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする