メインコンテンツに移動

12V/48V EV/HEVシステム用双方向GaN DC/DCコンバータ

概要

説明

電気自動車(EV)やハイブリッド電気自動車(HEV)の人気が高まるにつれ、効率的なエネルギ管理や、12Vと48Vの電源ネット間でエネルギを伝送するデュアル電圧システムに対する需要が高まっています。 このデザインは、48V マイルドハイブリッド電気自動車 (MHEV) や電動バイクに最適で、高効率の 12V/48V DC/DC コンバータ を搭載し ています。 スイッチング特性に優れた窒化ガリウム(GaN)高電子移動度トランジスタ(HEMT)により、基板面積を46%削減し、1.3μHの小型インダクタで500kHzのスイッチング周波数で高効率の電力変換を実現します。

システムの利点 :

  • 双方向アナログコントローラは、複雑なファームウェア、個別の降圧/昇圧コントローラ、および複雑なスイッチングロジックを備えたDSPを不要にし、開発時間、BOM、およびコストを削減します。
  • ルネサスのMCUとレギュレータによる車載安全規格ASIL BのISO26262をサポートします。
  • 自動位相降下機能は、広い負荷範囲(400W〜3kW)で94%以上の電力効率を達成します。
  • アダプティブデッドタイム機能は、最適な制御のために自動的に調整されます。
  • MCUは、CAN FDを介したDC/DCコンバータのモード設定とステータス監視をサポートしています。

製品比較

アプリケーション

  • 低電圧マイルドハイブリッドとピュアEV
  • トラクションモータコントローラシステム

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

AS-249 AS249 AS249 AS249 Sheet.127 Tri component Component block.745 Component block.631 Component block.77 11pt text 11pt text Tri component.123 Component block.745 Component block.631 Component block.77 11pt text 11pt text 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery GaN 1 GaN GaN Half-Bridge Driver Half-Bridge Driver Half-BridgeDriver GaN 2 GaN GaN Inductor Coreless (Air conductor) Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 Sheet.143 Sheet.144 Sheet.145 Sheet.146 Sheet.147 Bidirectional PWM Controller Bidirectional PWM Controller Bidirectional PWMController MCU MCU MCU 48V Battery 48V Battery 48V Battery 48V Battery 48V Battery 48V Battery 48V Battery 48V Battery CAN/CANFD Transceiver CAN/CANFD Transceiver CAN/CANFDTransceiver Connector Arrow Connector Arrow.161 Connector double arrow Connector Arrow.163 Connector double arrow.164 Connector Line.166 Connector Arrow.167 Connector Arrow.168 Connector Arrow.169 Connector Line Connector Line.173 Connector Line.174 Connector Line.176 Connector 1 Connector 1.179 Phase 2 Phase 2 Phase 2 Phase 1 Phase 1 Phase 1 Phase 3 Phase 3 Phase 3 Phase 4 Phase 4 Phase 4 Phase 5 Phase 5 Phase 5 Phase 6 Phase 6 Phase 6 Can CAN CAN UART UART UART 5V 5V 5V PMBus PMBus PMBus I2C I2C I2C Demo Board Demo Board Demo Board PWM PWM PWM
Exiting Interactive Block Diagram