概要

説明

電気自動車(EV)やハイブリッド電気自動車(HEV)の人気が高まるにつれ、効率的なエネルギ管理や、12Vと48Vの電源ネット間でエネルギを伝送するデュアル電圧システムに対する需要が高まっています。 ルネサスの双方向DC/DCコンバータは、高効率の12V/48V DC/DCコンバータを搭載し、48Vマイルドハイブリッド車や電動バイクに最適です。 設計はLV1481 ボードネットで構成され、機能安全2をサポートします。

システムの利点 :

  • 多相DC/DCシステムは、12Vと48Vのボードネット間で3kW以上を95%以上の効率で供給します。
  • 双方向アナログコントローラは、複雑なファームウェア、個別の降圧/昇圧コントローラ、および複雑なスイッチングロジックを備えたDSPを不要にし、開発時間、BOM、およびコストを削減します。
  • ルネサスのMCUとレギュレータによる車載安全規格ASIL BのISO26262をサポートします。

1. LV148は、ドイツの自動車メーカによる車載用48V電源規格を指します。
2. 機能安全は、お客様のシステムで評価する必要があります。

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

16:9 Phase 1 - 6 Phase 6 Phase 6 Phase 6 Phase 5 Phase 5 Phase 5 Phase 4 Phase 4 Phase 4 Phase 3 Phase 3 Phase 3 Phase 2 Phase 2 Phase 2 Phase 1 Phase 1 Phase 1 AS218 AS218 AS218 N-Channel MOSFET 1 N-Channel MOSFET N-Channel MOSFET Half-Bridge Driver Half-Bridge Driver Half-BridgeDriver 48V Battery 48V Battery 48V Battery 48V Battery 48V Battery 48V Battery 48V Battery 48V Battery 48V Battery Bidirectional PWM Bidirectional PWM Bidirectional PWM MCU MCU MCU Regulator Regulator Regulator 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery Connector Line CAN CAN CAN Connector Line.81 Connector Line.83 Connector Line.84 Connector Arrow Connector Line.88 Connector Line.89 Connector Line.90 Connector Line.97 N-Channel MOSFET 2 N-Channel MOSFET N-Channel MOSFET Connector double arrow Evaluation Kit Evaluation Kit Evaluation Kit Starter Kit Starter Kit Starter Kit Connector double arrow.101 Connector Arrow.102 PWM PWM PWM 12C/PMBus I2C/PMBus I2C/PMBus Sheet.44
Exiting Interactive Block Diagram