メインコンテンツに移動

12Vモータコントローラ

概要

説明

ルネサスの12V小型モータシステムは、効率的なBLDCモータコントローラを提供し、車載用ポンプやファンに最適です。 低消費電力の車載用MCUを利用し、3シャントおよび1シャントオプションと台形制御を備えたフィールド指向制御(FOC)をサポートします。 高度に統合されたMCUは、コンパクトで取り付けが容易な設計を実現し、システム全体のサイズを縮小し、モータハウジング内の設置を簡素化します。

このシステムのメリット:

  • 完全なリファレンスデザイン(回路図、PCB設計、特性データ)と3種類のサンプル制御ソフトウェア(FOC 3シャント/1シャント、台形)で開発をスピードアップ
  • コンパクトな基板サイズ(60mm x 56mm)でコスト効率が高く、モータハウジングに簡単に組み込めます

製品比較

アプリケーション

  • 乗用車および商用車の窓、トランクドア、シート位置
  • 自動車用ポンプとファン

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

As-251 Connector Arrow.161 Connector Arrow.191 AS251 AS251 AS251 12V Battery.326 12V Battery .178 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery Sheet.130 Motor M M Gate Driver Gate Driver x3 Gate Driver x3 MOSFET MOSFET MOSFET LDO 1 LDO LDO LDO 2 LDO LDO CAN/CANFD CAN/CANFD CAN/CANFD VBAT VBAT VBAT U, V, W U, V, W U, V, W Shunt Resistor Shunt Resistor ShuntResistor Connector Arrow Connector Arrow.142 Connector Arrow.143 Connector Arrow.162 Connector Arrow.149 Connector Arrow.151 Connector Arrow.152 Sheet.168 Sheet.162 Sheet.164 Sheet.165 Sheet.166 Sheet.167 Connector Line Connector Line.170 12V 12V 12V 5V 5V 5V Connector Arrow.174 Connector double arrow Connector double arrow.176 Connector Arrow.179 Motor Speed Motor Speed Motor Speed 1 AAU-Application Accelerator Unit 1 AAU-Application Accelerator Unit 1 AAU-Application Accelerator Unit Over Current detection Over Current Detection Over CurrentDetection Shunt Current Shunt Current ShuntCurrent U, V, W Positive, Negative U, V, W Positive, Negative U, V, WPositive, Negative AMP AMP.126 AMP AMP MCU MCU MCU MCU AAU1 (PI Controller, Clarke & Park transformations) AAU 1 (PI Controller, Clarke & Park transformations) AAU 1(PI Controller, Clarke & Park transformations) BLDC Motor Control Timer BLDC Motor Control Timer BLDC Motor Control Timer 12-bit A/D Converter 12-bit A/D Converter 12-bit A/D Converter Comparator & D/A Converter Comparator & D/A Converter Comparator & D/A Converter CAN/CANFD Controller CAN/CANFD Controller CAN/CANFDController PWM Capture Timer PWM Capture Timer PWM Capture Timer Connector Arrow.187 Connector Arrow.192 Connector 1 Connector 1.194 Connector 1.195
Exiting Interactive Block Diagram