メインコンテンツに移動

電子ヒューズを用いたパワーディストリビューションボックス

概要

説明

ルネサスは、インテリジェントパワーデバイス(IPD)を用いた効率的なパワーディストリビューションネットワークソリューションを提供します。 IPDの持つインテリジェントな保護・診断機能により、機械式リレーよりも高い安全性を実現します。 このソリューションは、ワイヤハーネスを最適化し、電流監視機能を追加することで信頼性を向上させます。

このシステムのメリット:

  • スマート電子ヒューズ (e-fuse)のコンセプトに合わせて、コンパクトなサイズのボードに10個の出力チャンネルを統合することにより、ヒューズボックスのサイズと重量を削減
  • 電子ヒューズは、メンテナンスフリーの負荷およびワイヤ保護を提供し、さまざまなケーブルに合わせて構成および適合させることが可能、さらに ヒューズの精度が大幅に向上し、ワイヤーハーネスの重量を軽減
  • ソフトウェアベースの電子ヒューズは、IPDのMCUへの電流検出フィードバックからアクティブになるようにMCUをプログラム
  • IPDをONにして低消費電力モードに設定することで、セーフパーキングモード*1をエミュレート可能

*1 パーキングモードとは、選択したチャンネルを最小限の消費電力でアクティブにする必要がある駐車状況を表します。

製品比較

アプリケーション

  • 2W/3W/4W自動車
  • 12V負荷を使用した産業用配電

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

AS-234 AS234 AS234 AS234 DC/DC LDO DC/DC LDO DC/DC LDO 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery x2 x2 x2 x4 x4 x4 x4 x4 x4 Power Distribution network for other ECUs Power Distribution network for other ECUs Power Distributionnetwork for other ECUs IPD 1 IPD IPD Connector Arrow.175 Connector Arrow.176 Connector Arrow Connector Arrow.189 Connector 1 Connector Line Connector Line.192 Connector Line.195 IPD 2 IPD IPD Connector Arrow.197 Connector Arrow.198 Connector Line.199 IPD 3 IPD IPD Connector Arrow.201 Connector Arrow.202 Connector Line.203 Connector 1.204 Connector Arrow.205 Connector Arrow.206 Connector Arrow.207 Connector 1.208 UART 1 UART UART Connector Arrow.183 CAN 1 CAN CAN Connector Arrow.180 LIN 1 LIN LIN Connector Arrow.158 Temp Sensor NTC Temp Sensor NTC Temp Sensor NTC Connector Arrow.158 MCU MCU MCU MCU VCC VCC VCC GPIO GPIO GPIO CONTROL Control Control UART 2 UART UART CAN 2 CAN CAN LIN 2 LIN LIN
Exiting Interactive Block Diagram

ビデオ&トレーニング

e-Fuse concept based on Intelligent Power Devices (IPD)

A solution demonstrating the capability of IPDs to replace the relay and conventional fuses while contributing to higher safety, flexibility, and intelligence of future power distribution systems.