メインコンテンツに移動

概要

説明

ルネサスは、この電子ヒューズボックスリファレンスボードにより、配電システム向けの効率的なソリューションを提供します。 わずか30cmのコンパクトな2 サイズのボードには、ルネサス のインテリジェントパワーデバイス(IPD)によって切り替えられる10チャネルの出力が含まれており、インテリジェントに保護された大電流のスイッチングを可能にします。 電子ヒューズ機能は、IPDの電流フィードバックを使用して実現されます。 電子ヒューズの制御は、 RL78マイコン上でプログラムされたソフトウェアによって行われます。 ヒューズ特性は設定可能で、さまざまなケーブルや条件に合わせて調整できます。 リファレンスボードの制御と設定にGUIを使用できます。 通信インターフェースとして、CANトランシーバとLINトランシーバがボードに内蔵されています。

特長

  • 10個のスイッチ出力:2x 30A、4x 10A、4x 3A
  • 約55mm×55mm×25mmのコンパクトサイズ
  • 自己保護および診断機能を備えたルネサスインテリジェントパワーデバイス
  • ルネサスRL78 MCUによる制御、電流測定、および電子ヒューズ計算
  • ルネサス 5V電源用LDO ISL78301
  • ボード温度情報用のNTCサーミスタ
  • -40°C〜+85°Cのモジュール周囲温度
  • CAN通信
  • 入力電源および負荷用の堅牢なコネクタ
  • 制御と設定のためのGUI
  • アクティブ出力の自由な選択
  • 各出力チャンネルの個別の電子ヒューズパラメータ設定
  • 各出力チャンネルの電流測定のキャリブレーション
  • 各出力チャンネルの故障診断
  • パーキングモードのエミュレーション

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 10.43 MB
1件

設計・開発

ビデオ&トレーニング