メインコンテンツに移動

Bluetoothストリーミング機能を備えたサウンドバー

概要

説明

スピーカーバーとも呼ばれるサウンドバーは、複数のドライバを搭載した特別なスピーカーで、通常コンピュータのモニタ付近、あるいはテレビやホームシアター画面の下に設置します。これにより、サラウンドサウンドスピーカーシステムみたいに配線などの複雑さが増すことなく、サウンドエクスペリエンスが大幅に向上します。Bluetoothストリーミング機能を備えたサウンドバーは、コンパクトな設計ながらプレミアムなサウンドを作り出し、高いコストパフォーマンスも実現します。

このシステムのメリット:

  • コスト効率が高い、小容量ROMおよび少ピン32ビットMCU
  • 高性能電源: 電圧監視、デュアル降圧レギュレータ、広範なVIN 1A降圧レギュレータを含む

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Template 1 Connector Line.56 Connector Arrow.44 Connector Arrow.36 Connector Arrow.23 Connector Arrow.33 Buck Buck Regulator Buck Regulator Connector Arrow Connector Arrow.10 Connector Arrow.11 Connector Arrow.12 Connector Arrow.13 Connector Arrow.15 Connector Arrow.16 Bluetooth Stereo Audio Module Bluetooth Stereo Audio Module Bluetooth Stereo Audio Module 24bit Audio ADC 24bit Audio ADC 24bit Audio ADC Connector Arrow.19 Connector Arrow.20 Connector Arrow.24 Connector Arrow.34 Connector Arrow.37 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V.39 3.3V 3.3V 5V 5V 5V Connector Line 3.3V.42 3.3V 3.3V Connector Arrow.50 Bi-directional 3.3V.54 3.3V 3.3V 3.3V.55 3.3V 3.3V + HV (<24Vdc) + HV (<24Vdc) + HV (<24Vdc) Connector Line.58 3.3V.59 5V 5V 3.3V.60 3.3V 3.3V 1.8V 1.8V 1.8V 5V.62 5V 5V H-Bridge Power MOSFET 2x H-Bridge Power MOSFET 2x H-Bridge Power MOSFET Connector Arrow.65 + HV + HV + HV Connector Arrow.67 Triangle Triangle.73 Connector Arrow.74 Connector Arrow.76 Connector Arrow.77 Connector 2 Connector Line.79 Speaker speaker_8_ Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Vertical Wire Bundle Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.88 Vertical Wire Bundle.89 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.91 5V.92 5V 5V Connector Line.93 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Voltage Supervisor Voltage Supervisor Voltage Supervisor Analog Switch Analog Switch Analog Switch EEPROM EEPROM EEPROM Sheet.53 MCU MCU MCU RST RST RST DAC DAC DAC SCI SCI SCI GPIO GPIO GPIO I2C I2C I2C Audio Processor Audio Processor Audio Processor I2C.35 I2C I2C MCLK MCLK MCLK I2C.47 I2C I2C PCM PCM PCM PWM PWM PWM US061 US061 US061
Exiting Interactive Block Diagram